Dodavatelský program

Product range
Ci insulated enclosures
Sortiment
Izolované kryty Ci
Základní funkce
Základní skříňky
Funkce produktu
Příslušenství pro montáž skříní
Příslušenství
Těsnění
Samostatný přístroj/kompletní přístroj
Stavebnicový systém
Použitelné pro
Enclosure assembly
For use with enclosure dimensions
250 mm

Technická data podle ETIM 9.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Components for installation (enclosure/cabinet) (EC002620)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Elements for switching cabinet, housing, rack / Component for installation (electrical cabinet) (ecl@ss13-27-18-28-11 [ACN627016])
Model
Other
Suitable for enclosure building width
0 mm
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building depth
0 mm
Width
20 mm
Height
20 mm
Depth
20 mm
Max. load capacity
0 kg
Material
Other
Colour
Black
RAL-number
0