Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Verteilerbau
Produktfunktion
Zusatzausrüstung
Zubehör
Kreuzverbinder für Wand- und Standverteiler
verwendbar für
für die Verbindung von waagerechten und senkrechten Profilen
Information zum Lieferumfang
einschließlich Befestigungsmaterial
verwendbar für
461N105
Hinweise

Weitere Zusatzausrüstung →#095750

Technische Daten nach ETIM 7.0

Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
Befestigungsprofil
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
0 mm
Breite
117.5 mm
Höhe
117.5 mm
Tiefe
6 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
sonstige
RAL-Nummer
0