Lieferprogramm

Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grundfunktion
Zubehör
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Einbausysteme
Einbausystem
Zubehör
Unverlierbare Blechschraube
Einzelgerät/Komplettgerät
Baukastensystem
Beschreibung
zum Befestigen der Einbausysteme direkt im Gehäuseunterteil
Ersatzbedarf
verwendbar für
Montageplatten M3-CI… & M-CI...
Lochplatten MM-CI...
Modulleisten ML-4-CI
Tragschienen CL
Zählerkreuz ZK-4…-CI
Adapterwinkel SL630-ADP-CI

Technische Daten nach ETIM 9.0

Fasteners (EG000049) / Blechschraube (EC000889)
Maschinenelement, Befestigungsmittel, Beschlag / Schraube, Mutter / Blechschraube / Blechschraube, nicht flach aufliegend (ecl@ss13-23-11-02-03 [AGU249004])
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung
sonstige
Gehärtet
Yes
Kopfform
sonstige
Senkkopf
No
Mit festem Flansch
No
Mit Unterlegscheibe und Dichtring
No
Kopfdurchmesser
203.1999986588800089 mm
Schraubsystem
Pozidriv PZ
Bitgröße
0
Bitgröße Phillips
Gewindeart
sonstige
Gewindedurchmesser
4.8 mm
Gewindemaß (imperial)
sonstige
Gewindegänge pro Zoll
1
Gewindelänge
0 mm
Spitzenform
selbstschneidend
Länge
30 mm