Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Sammelschienegehäuse
Zubehör
Sammelschienenklemmen
Funktion
Anschluss Band- oder Rundleiter
verwendbar für Sammelschienen
Cu 20 x 10-15
Cu 20 x 5-15 mm
Anschlussquerschnitt Bandleiter
3 x 9 x 0.8
11 x 21 x 1 mm
Bemessungsbetriebsstrom Bandleiter [Ie]
100
630 A
Anschlussquerschnitt Rundleiter
35 - 300
35 - 240 mm2
Hinweise

Anschlussquerschnitte:

⊙eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig mit Aderendhülse

Klemmen AK... →#079336

Technische Daten nach ETIM 8.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Klemme (außer Freileitung) / Sammelschienenklemme (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Sammelschienendicke
5 - 15 mm
Sammelschienenbreite
20 - 20 mm
Geeignet für
Flachschiene
Breite der Klemme
43 mm
Max. Leiterquerschnitt
300 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
630 A
Geeignet für Rundleiteranschluss
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss
ja