Program dostaw

Product range
Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa
Przygotowana obudowa
Funkcja podstawowa
Akcesoria do obudowy szyny zbiorczej
Akcesoria
Zaciski do szyn zbiorczych
Funkcja
Przyłącze przewód taśmowy lub okrągły
For use with busbars
Cu 12 x 5 mm
Przekrój przyłącza przewodu taśmowego
3 x 9 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Znamionowy prąd pracy przewodu taśmowego [Ie]
100
400 A
Terminal capacity for round conductor
25 - 120
25 - 95 mm2
Uwagi

Terminal capacity:

⊙solid

stranded

flexible with ferrule

AK... terminals →#079336

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Zacisk (poza przewodami napowietrznymi) / Zacisk do szyny zbiorczej (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Busbar thickness
5 - 5
Busbar width
12 - 12
Odpowiednie do
Flat rail
Width clamp
35
Maksymalny przekrój przewodu
120
Max. rated operation current Ie
400
Suitable for round conductor connection
Tak
Suitable for sector conductor connection
Nie
Suitable for strip conductor connection
Tak