Delivery program

Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Voorbereide kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor railsysteemkast
Toebehoren
Railsysteemklemmen
Functie
Aansluiting band of kabel
Toepasbaar voor railsystemen
Cu 12 x 5 mm
aansluitdiameter band
3 x 9 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
Nominale bedrijfsstroom, vlakkabel [Ie]
100
400 A
aansluitdiameter kabel
25 … 120
25 … 95 mm2
aanwijzingen

Aansluitdoorsnedes:

⊙eenaderig

meeraderig

soepel met adereindhuls

Klemmen AK... →#079336

Technical data ETIM 8.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Aansluitklem stroomrail (EC000001)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Klemmen (behalve luchtleidingen) / Verzamelrailklem (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Stroomraildikte
5 - 5 mm
Stroomrailbreedte
12 - 12 mm
Geschikt voor
Vlakke rail
Breedte klem
35 mm
Max. aderdoorsnede
120 mm²
Max. nom. bedrijfsstroom Ie
400 A
Geschikt voor aansluiting ronde geleider
Ja
Geschikt voor aansluiting sectorgeleider
Nee
Geschikt voor aansluiting bandgeleider
Ja