Leveringsprogram
Sortiment
Isolerstoffkapsling Ci
Grunnfunksjon
Forberedte skap
Produktfunksjon
Tilleggsutstyr for samleskinneskap
Tilbehør
samleskinneklemme
Funksjon
tilkobling bånd- eller rundleder
kan brukes for samleskinner
Cu 12 x 5 mm
Tilkoblingstverrsnitt flatkabel
3 x 9 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
Nominell strøm flatkabel [Ie]
100
400 A
400 A
Koblingstverrsnitt rundleder


Merknader
Klemmekapasitet:
⊙massiv
flertrådet
fintrådet med hylse
Klemmer AK... →#079336
Tekniske data etter ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Samleskinneklemme (EC000001)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Terminal (not overhead line) / Switch board (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Samleskinnetykkelse
5 - 5
Samleskinnebredde
12 - 12
Egnet for
Flatskinne
Klemmens bredde
35
Maks ledertverrsnitt
120
Maks nominell driftsstrøm Ie
400
Egnet for tilkobling av rundleder
Ja
Egnet for tilkobling av sektorformet leder
Nei
Egnet for flatkabeltilkobling
Ja
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center