Dodavatelský program
Product range
Ci insulated enclosures
Základní funkce
Připravená skříňka
Funkce produktu
Příslušenství pro sběrnicovou skříň
Příslušenství
svorky
funkce
Přípojka plochého nebo kruhového vodiče
For use with busbars
Cu 12 x 5 mm
Připojovací průřezy pro ploché pásky
3 x 9 x 0.8
10 x 16 x 0.8 mm
10 x 16 x 0.8 mm
Jmenovitý pracovní proud plochého páskového vodiče [Ie]
100
400 a
400 a
Terminal capacity for round conductor


Poznámky
Terminal capacity:
⊙solid
stranded
flexible with ferrule
AK... terminals →#079336
Technická data podle ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Busbar terminal (EC000001)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Svorka (mimo venkovní vedení) / Svorka sberné kolejnice (ecl@ss10.0.1-27-14-11-46 [BAA025013])
Busbar thickness
5 - 5 mm
Busbar width
12 - 12 mm
Suitable for
Flat rail
Width clamp
35 mm
Max. conductor cross section
120 mm²
Max. rated operation current Ie
400 A
Suitable for round conductor connection
Yes
Suitable for sector conductor connection
No
Suitable for strip conductor connection
Yes
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center