Lieferprogramm

Sortiment
Isolierstoffgehäuse Ci
Grundfunktion
Vorbereitete Gehäuse
Produktfunktion
Zusatzausrüstung für Sammelschienegehäuse
Zubehör
Sammelschienenklemmen
Funktion
Anschluss Band- oder Rundleiter
verwendbar für Sammelschienen
Cu 12 x 5 mm
Anschlussquerschnitt Bandleiter
3 x 9 x 0.8 mm
Bemessungsbetriebsstrom Bandleiter [Ie]
100 A
Anschlussquerschnitt Rundleiter
16 - 35
16 - 25 mm2
Hinweise

Anschlussquerschnitte:

⊙eindrähtig

mehrdrähtig

feindrähtig mit Aderendhülse

Klemmen AK... →#079336

Technische Daten nach ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Sammelschienenklemme (EC000001)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Reihenklemmensysteme und Systemkomponenten / Reihenklemmensysteme / Sammelschienenklemme (ecl@ss13-27-25-01-16 [BAA025018])
Sammelschienendicke
5 - 5 mm
Sammelschienenbreite
12 - 12 mm
Geeignet für
Flachschiene
Breite der Klemme
25 mm
Max. Leiterquerschnitt
35 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie
100 A
Geeignet für Rundleiteranschluss
Yes
Geeignet für Sektorleiteranschluss
No
Geeignet für Bandleiteranschluss
Yes