Leveringsprogram

Sortiment
xEnergy Safety Ci
Grunnfunksjon
Tomt skap
Produktfunksjon
Fordelingskapslinger for Nord-Amerika
Fordelingskapslinger med deksel og flenser
Frittstående/komplett enhet
Frittstående enhet
Standarder og bestemmelser
UL508A
Kapslingsklasse
IP65
Beskrivelse
bestykket med avtakbare glatte flenser på alle fire sider
Festestropper for veggfeste
deksellåser som kan plomberes
Dekselutførelse
gjennomsiktig
Overflatestruktur
RAL 7035 (sokkel)
Gjennomsiktig, røykgrå (deksel)
Dimensjoner
Bredde
421 mm
Høyde
421 mm
Dybde
150 mm
monteringsdybde
125 mm
Utførelse underdel
Sidevegger med glatte flenser
Modellbase
Sideplater på kapsling med avtagbare glatte flenser

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
UL508A
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperatur
-40 - +80 °C
Kapslingsklasse
IP65
Drifts- og miljøbetingelser iht. VDE 0660 del 500Overflatestruktur
RAL 7035 (sokkel)
Gjennomsiktig, røykgrå (deksel)
Materialegenskaper
Overflatestruktur
RAL 7035 (sokkel)
Gjennomsiktig, røykgrå (deksel)
Materialegenskaper
elektriskKrypestrømmotstand
KB160, KC175 (sokkel, etter IEC 60112)
KB100, KC200 (deksel, etter IEC 60112)
elektriskOverflatemotstand iht. IEC 60093
> 1 Ω x 1013
elektriskGjennomslagsfasthet iht. IEC 60243-1
30 kV/mm
mekaniskStøtfasthet
på forespørsel
atmosfæriskSalttåke
IEC 60068-2-11
atmosfæriskUV-bestandighet
under beskyttelsestak
atmosfæriskVannabsorpsjon etter DIN EN ISO 62
0.29 %

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
23 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
22 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 20 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
21 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Enkelkapsling for montering på veggen [PV]
47 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Startkapsling for montering på veggen [PV]
45 W
Varmespredning, ved en omgivelsestemperatur på 35 °C, delta T: 35 grader i toppen av skapet, beregnet som per IEC 60890Midtre kapsling for montering på veggen [PV]
42 W
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
Underdeil 960 °C / deksel 850 °C, kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
Ikke relevant for oppstilling innendørs.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.5 Løfting
20 kg per kapsling med støtteramme og løfteutstyr oppfylt, montert og sikret i henhold til gjeldende instruksjonshefte.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.6 Slagtest
IK10
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.7 Påskrifter
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad for kapper
IP65
10.4 Luft- og krypestrømlengder
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Kapslingsklasse 2, derfor ikke relevant.
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
Ui = 1000 V AC
10.9 Isolasjonsegenskaper10.9.3 Støtspenningsfasthet
8 kV
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
Distribution boards (EG000023) / Tom kapsling (EC000058)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Electrical distribution system (including small distribution board) / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss13-27-14-24-08 [ACN385016])
Monteringsmetode
Påvegg
Type avdekning
Uten
Utførelse deksel
Lukket
Type dør
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør
Yes
Med lås
No
Nominell strøm (In)
1600
Høyde
421
Bredde
421
Dybde
150
Innbyggingsdybde
125
Innvendig dybde
125
Platetykkelse I skap
6
Platetykkelse I dør/deksel
6
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Antall moduler
1
Antall rader
0
Bredde i antall modulmellomrom
15
Antall åpninger for flensplater
0
Utvidelsesmulighet
Yes
Antall kabellinnganger
0
Kapslingsmateriale
Plast
Overflatebeskyttelse
Andre
Med monteringsplate
No
Egnet for utendørsbruk
Yes
Egnet for lynvern
Yes
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X
Isoleringsklasse
II
Slagfasthet
IK10
Funksjonssikkerhet
Andre
Yes

Godkjenninger

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN60529; CE marking
UL File No.
E499317
UL Category Control No.
NITW
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only