Программа поставок

Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Базовый корпус
Функция продукции
Распределительный корпус для Северной Америки
Распределительный корпус с крышкой и фланцами
Отдельное устройство/законченное устройство
Отдельное устройство
Стандарты и предписания
UL508A
Класс защиты
IP65
Описание
съемные гладкие фланцы на всех 4 сторонах
Крепежные ленты для настенной установки
пломбируемые запоры крышки
Исполнение крышки
прозрачный
Качество поверхности
RAL 7035 (основание)
Прозрачный, дымчато-серый (крышка)
Размеры
ширина
421 мм
Высота
296 мм
Глубина
175 мм
Глубина установки
150 мм
Исполнение нижней части
Боковые стенки с гладкими фланцами
Исполнение нижней части
Боковые стенки со съемными гладкими фланцами

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
UL508A
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
-40 - +80 °C
Класс защиты
IP65
Условия эксплуатации и внешние условия в соответствии с VDE 0660 часть 500Качество поверхности
RAL 7035 (основание)
Прозрачный, дымчато-серый (крышка)
материал
Качество поверхности
RAL 7035 (основание)
Прозрачный, дымчато-серый (крышка)
Свойства материалов
электрическийСтойкость к токам утечки
KB160, KC175 (база, согласно IEC 60112)
KB100, KC200 (крышка, согласно IEC 60112)
электрическийПоверхностное сопротивление в соответствии с IEC 60093
> 1 Ω x 1013
электрическийПрочность изоляции в соответствии с IEC 60243-1
30 кВ/мм
механическийУдарная прочность
по запросу
атмосферныеСолёная водяная пыль
IEC 60068-2-11
атмосферныеУстойчивость к УФ-излучению
под защитной крышей
атмосферныеПоглощение воды согласно DIN EN ISO 62
0.29 %

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
22 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
21 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 20 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
20 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Отдельный корпус для пристраивания к стене [PV]
44 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Начальный корпус для настенного монтажа [PV]
42 W
Потеря мощности, при температуре окружающей среды 35 °C, дельта Т: 35 градусов в верхней части корпуса, рассчитано в соответствии с IEC 60890Центральный корпус для пристраивания к стенке [PV]
40 W
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
Нижняя часть 960 °C/крышка 850 °C, Требования производственного стандарта выполнены.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.4 Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Не имеет значения для установки в закрытом помещении.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.5 Подъём
10 кг на корпус с несущим каркасом и подъёмником выполнены, надстроены и зафиксированы согласно актуальной действительной инструкции по монтажу.
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.6 Испытание на удар
IK10
10.2 твёрдость материалов и деталей10.2.7 Ярлыки
Требования производственного стандарта выполнены.
10.3 Класс защиты изоляции
IP65
10.4 Воздушные промежутки и пути утечки тока
Находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства.
10.5 Защита от удара электрическим током
Класс защиты 2, поэтому не имеет значения.
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
Ui = 1000 В перем. тока
10.9 Свойства изоляции10.9.3 Прочность по отношению к импульсному напряжению
8 кВ
10.9 Свойства изоляции10.9.4 Проверка оболочек кабелей из изолирующего материала
Требования производственного стандарта выполнены.
10.10 Нагрев
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Distribution boards (EG000023) / Empty cabinet (EC000058)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Малые распределительные щиты / Empty cabinet (small distribution board) (ecl@ss10.0.1-27-14-24-08 [ACN385011])
Mounting method
Surface mounted (plaster)
Type of cover
Optional
Cover model
Closed
Type of door
None
Transparent cover/door
Yes
With lock
No
Nominal current (In)
1600 A
Height
250 mm
Width
375 mm
Depth
175 mm
Built-in depth
150 mm
Internal depth
150 mm
Plate thickness cabinet
6 mm
Plate thickness door/cover
6 mm
Colour
Grey
RAL-number
7035
Number of modules
1
Number of rows
0
Width in number of modular spacings
15
Number of openings for flange plates
0
Extension possible
Yes
Number of conduit inlets
0
Material housing
Plastic
Surface protection
Other
With mounting plate
No
Suitable for outdoor use
Yes
Suitable for lightning protection
Yes
Degree of protection (IP)
IP65
Degree of protection (NEMA)
4X
Protection class
II
Impact strength
IK10
Circuit integrity
Other

Апробации

Product Standards
UL 508A; CSA-C22.2 No.94; IEC/EN60529; CE marking
UL File No.
E499317
UL Category Control No.
NITW
North America Certification
UL listed
Specially designed for North America
Yes
Suitable for
Industrial Control Panels
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Types 1, 12, 13, 4X, indoor only

Размеры

320X178
320X162
320X161