Program dostaw

Product range
Ci insulated enclosures
Funkcja podstawowa
Przygotowana obudowa
Funkcja podstawowa
Akcesoria do obudowy szyny zbiorczej
Akcesoria
Łączniki szyn zbiorczych
Informacja o zakresie dostawy
włącznie z materiałem uszczelniającym i mocującym
Znamionowy prąd pracy [Ie]
250 - 630 A
Type of conductor
L1, L2, L3, PE, N
Stosowane do
1 set contains 5 links
Cu factor
0,97 kg

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar coupler (EC000713)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Busbar coupler (ecl@ss8.1-27-40-06-06 [ACO375008])
Number of poles
5
Nominal rated current
630 A
Type of connection
Housing/housing