Delivery program

Assortiment
Kunststof kasten Ci
Basisfunctie
Voorbereide kasten
Basisfunctie
Toebehoren voor railsysteemkast
Toebehoren
Railsysteemverbindingen
Informatie over de uitlevering
Inclusief afdichtings- en bevestigingsmateriaal
Nominale bedrijfsstroom [Ie]
250 - 630 A
Aders
L1, L2, L3, PE, N
Toepasbaar voor
1 set bevat 5 verbindingselementen.
Cu-getal
0,97 kg

Technical data ETIM 6.0

Energie-distributiesystemen (EG000015) / Stroomrailkoppelstuk (EC000713)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Elektrisch isolatie- en verbindingsmateriaal / Energy distribution system / Busbar coupler (ecl@ss8.1-27-40-06-06 [ACO375008])
Aantal polen
5
Nom. (meet)stroom
630 A
Verbindingswijze
Behuizing - behuizing