Dodavatelský program

Product range
Ci insulated enclosures
Základní funkce
Připravená skříňka
Funkce produktu
Příslušenství pro sběrnicovou skříň
Příslušenství
spoje sběrnic
Informace k rozsahu dodávky
včetně těsnění a upevňovacího materiálu
Jmenovitý proud [Ie]
250 - 630 a
Type of conductor
L1, L2, L3, PE, N
Použitelné pro
1 set contains 5 links
Cu factor
0,97 kg

Technická data podle ETIM 6.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar coupler (EC000713)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical insulation and connecting material / Energy distribution system / Busbar coupler (ecl@ss8.1-27-40-06-06 [ACO375008])
Number of poles
5
Nominal rated current
630 A
Type of connection
Housing/housing