Программа поставок

461I064
Ассортимент
xEnergy Safety Ci
Основная функция
Подготовленный корпус
Функция продукции
Модульная система токовой шины
Принадлежности
Шинные сборки
Отдельное устройство/законченное устройство
Модульная система
Функция
для монтажа нижних частей перемыкающих предохранителей
3-полюсная, для расчетного рабочего тока 250 A
Применяемое для
CI44…

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Busbar support (EC001166)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Busbar support (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
Number of poles
3
Max. rated current
250 A
Busbar distance
50 mm