Gamme de livraison

461I064
Gamme
xEnergy Safety Ci
Fonction de base
Coffrets pré-étudiés
Fonction de base
Système de montage pour jeux de barres
Equipements complémentaires
Kits de jeux de barres
Appareil individuel/Appareil complet
Système modulaire
Fonction
Destinés au montage en saillie de socles de fusibles à vis
Tripolaires, pour courant assigné d'emploi de 250 A
Utilisation avec
CI44…

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Systèmes de distribution d'énergie / Commutateurs (EG000015) / Support de barre omnibus (EC001166)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Matériel d’isolation et de liaison électrique / Système de distribution de puissance / Support de jeu de barre (ecl@ss10.0.1-27-40-06-07 [ACO377011])
nombre de pôles
3
courant assigné max.
250 A
distance de rail
50 mm