Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Основная функция
Настенное крепление
Код заказа при заказе с базовым устройством
Применяемое для
MCS, MCSN
указания

Угол настенного крепления переставляется вправо или влево на 90° в каждом случае

указания
Код заказа при заказе с базовым устройством

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Wall mount

Апробации

Product Standards
CSA-CC22.2 No. 14
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-06
North America Certification
CSA certified

Размеры

132X008