Программа поставок

Ассортимент
Управляющий переключатель
Идентификатор типа
TM
Основная функция
Ступенчатые выключатели
с черной перекидной ручкой и с передней панелью
контакты
3
Число уровней
3 уровня 60°
Класс защиты
спереди IP65
Конструктивное исполнение
Центральный монтаж
000Z081
графические условные обозначения
115S281-2
Угол включения
60 °
Режим коммутации
с фиксацией
без нулевого положения
Номер схемы расположения контактов
8230
№ передней панели
115K181
Передняя панель
1-3
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
3 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
10 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Количество блоков
2 Модуль (модули)

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Управляющие переключатели согласно IEC/EN 60947-5-1
Выключатели вспомогательного тока согласно IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В перем. тока
установочное положение
любая
Контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
10 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
10 A gG/gL
Коммутационная способность
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
0.15 W
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на вспомогательный контакт при Ie Ie (15/230 В перем. тока)
0.15 W
Механический срок службы [Переключения]
> 1 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
1200
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
3 кВт
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА [Частота отказов]
< 10-5,< 1 отказа на 100 000 операций переключения HF
Поперечные сечения соединения
одно- или многожильные
1 x 1,5
2 x 1,5 мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x 1,0
2 x 1,0 мм2
тонкопроволочный
1 x 1,5
2 x 1,5 мм2
Соединительный винт
M2,5
Момент затяжки соединительного винта
0.4 Нм
Опробованные рабочие характеристики
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
300 В перем. тока
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи главного токаОбщее применение
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаОбщее применение [IU]
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаПилотный режим
A 300
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный120 В перем. тока
0.33 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный240 В переменного тока
0.75 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный277 В переменного тока
0.75 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.120 В перем. тока
0.75 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.240 В переменного тока
1 л.с.
Поперечные сечения соединения одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой
14 AWG
Поперечные сечения соединения Соединительный винт
M2,5
Поперечные сечения соединения Начальный пусковой момент
3.5 фунт на дюйм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
10 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.15 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control switch (EC002611)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Type of switch
Level switch
Number of poles
1
Max. rated operation voltage Ue AC
500 V
Rated permanent current Iu
10 A
Number of switch positions
3
With 0 (off) position
No
With retraction in 0-position
No
Device construction
Built-in device
Width in number of modular spacings
0
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
Yes
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Complete device in housing
No
Type of control element
Toggle
Front shield size
30x30 mm
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
Other

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Размеры

115X342
115X350
Механизм блокировки работы с ключом
115X073
Шаблоны сверления для двери
Шаблон сверления по выбору: 16,2 мм = без сокращения ≙ RMQ16; 22,3 мм = с сокращением ≙ RMQ-титан