Program dostaw

Asortyment
Łącznik sterowniczy
Identyfikator typu
TM
Funkcja podstawowa
łącznik zakresowy
z czarnym pokrętłem i tabliczką czołową
Styki
3
liczba zakresów
3 zakresy 60°
Stopień ochrony
Przód IP65
Wykonanie
montaż centralny
000Z081
Diagram łączenia
115S281-2
Kąt łączenia
60 °
Przebieg łączenia
bez samopowrotu
bez położenia 0
Numer realizacji
8230
Nr tabliczki czołowej
115K181
Tabliczka czołowa
1-3
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
10 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Liczba zespołów montażowych
2 Zespół montażowy/zespoły montażowe

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Łącznik sterowniczy zgodne z IEC/EN 60947-5-1
Pomocniczy łącznik prądowy wg normy IEC/EN 60947-5-1
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30
Temperatura otoczeniabez obudowy
-25 - +50 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
4000 V AC
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
500 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
10 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
10 A gG/gL
Zdolność łączeniowa
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
0.15 W
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140Strata cieplna na tor prądowy przy Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
> 1 x 106
maksymalna częstotliwość załączania [cykle łączenia/godz.]
1200
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
10 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
Niezawodne łączenie przy 24 V DC, 10 mA [częstotliwość błędu]
<10-5, <1 usterka na 100 000 operacji przełączania HF
Przekrój doprowadzeń
jedno- lub wielożyłowy
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228
1 x 1,0
2 x 1,0 mm2
Linka z tulejką
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Śruba przyłączeniowa
M2,5
moment dokręcania śruby połączeniowej
0.4 Nm
Atestowane parametry mocy
StykiZnamionowe napięcie pracy [Ue]
300 V AC
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Główne tory prądoweGeneral use
10 A
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Obwód pomocniczyGeneral Use [IU]
10 A
StykiZnamionowy prąd ciągły maks.Obwód pomocniczyPilot Duty
A 300
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe120 V AC
0.33 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe240 V AC
0.75 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika1-fazowe277 V AC
0.75 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe120 V AC
0.75 HP
Zdolność łączeniowamaksymalna moc silnika3-fazowe240 V AC
1 HP
Przekrój przewodów przyłączeniowych jedno- lub cienkodrutowy, z tulejką
14 AWG
Przekrój przewodów przyłączeniowych Śruba przyłączeniowa
M2,5
Przekrój przewodów przyłączeniowych moment dokręcenia
3.5 lb-in

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
10 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0.15 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+50 °C
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
Odporność na promieniowanie UV tylko z  dachem ochronnym.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Przełącznik sterujący (EC002611)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Rodzaj przełącznika
Przełącznik wielopołożeniowy
Liczba biegunów
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
500 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
10 A
Liczba stopni przełączania
3
Z pozycją 0
Nie
Z powrotem do położenia 0
Nie
Budowa urządzenia
Urządzenie wbudowane
Szerokość wyrażona liczbą modułów
0
Do montażu na płycie
Nie
Do montażu tablicowego
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Kompletne urządzenie w obudowie
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Przełącznik
Rozmiar tabliczki
30x30 mm
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP65
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Wymiary

115X342
115X350
Mechanizm blokady przekręcenia kluczyka
115X073
Wymiary otworów w drzwiach
Wymiary otworów do wyboru: 16,2 mm = bez redukcji ≙ RMQ16; 22,3 mm = z redukcją ≙ RMQ-Titan