Leveringsprogramma

Assortiment
Stuurschakelaar
Typekenner
TM
Basisfunctie
Stappenschakelaar
Met zwarte draaigreep en frontplaat
Contacten
3
Aantal niveaus
3 stappen 60°
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
eengats frontinbouw
000Z081
Schakelsymbool
115S281-2
Schakelhoek
60 °
Schakelverhouding
vast
Zonder 0-stand
referentienummer
8230
frontplaatnr.
115K181
Frontplaat
1-3
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
nominale continu stroom [Iu]
10 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aantal schakelkamers
2 schakelkamer(s)

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Stuurschakelaar conform IEC/EN 60947-5-1
Stuurstroomscheider conform IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
4000 V AC
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
500 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
10 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
kortsluitvastheidsmeltzekering
10 A gG/gL
Schakelvermogen
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
0.15 W
Zekere scheiding conform EN 61140Stroomwarmteverlies per hulpstroombaan bij Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 1 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
1200
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie ]
10 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x 1.0
2 x 1.0 mm2
Soepel
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
aansluitschroef
M2,5
Aandraaimoment aansluitschroef
0.4 Nm
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
300 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A300
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
0.33 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
0.75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase277 V AC
0.75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase120 V AC
0.75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
1 HP
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
14 AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
M2,5
Aansluitdiameter Aandraaimoment
3.5 lb-in

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
10 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.15 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Besturingsschakelaar (EC002611)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Uitvoering schakelaar
Standenschakelaar
Aantal polen
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
500 Volt
Nom. continustroom Iu
10 Amp
Aantal schakelstanden
3
Met nulstand
Nee
Met terugvering in nulstand
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat
Breedte in module-eenheden
0
Geschikt voor bodemmontage
Nee
Geschikt voor frontbevestiging
Ja
Geschikt voor verdelerinbouw
Nee
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Compleet apparaat in behuizing
Nee
Uitvoering van het bedieningselement
Draaigreep
Frontschildgrootte
30 x 30 mm
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad frontzijde (NEMA)
Overig

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Afmetingen

115X342
115X350
Sleutelbediening
115X073
Boormaat deur
boormaten naar keuze : 16,2 mm = zonder reductie ≙ RMQ16; 22,3 mm = met reductie ≙ RMQ Titan