Leveringsprogram

Sortiment
Styrebryter
Typeidentifikator
TM
Grunnfunksjon
Trinnbryter
med svart tommelgrep og frontplate
Kontakter
3
Antall trinn
Tre trinn 60°
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
Sentermontering
000Z081
Koblingssymboler
115S281-2
Brytevinkel
60 °
Bryterytelse
opprettholdt
Med 0 (av)-posisjon
Konstruksjonsnummer
8230
Frontplatenummer
115K181
frontplate
1-3
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
10 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Antall kontaktenheter
2 kontaktenhet(er)

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Control switch as per IEC/EN 60947-5-1
Auxiliary switch as per IEC/EN 60947-5-1
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
500 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
10 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
10 A gG/gL
Brytekapasitet
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
0.15 W
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per tilleggsstrømbane ved Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 1 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
1200
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
10 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x 1.0
2 x 1.0 mm2
fintrådet
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Klemmeskrue
M2,5
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
0.4 Nm
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
300 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerGenerell bruk [IU]
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerPilot Duty
A 300
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
0.33 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
0.75 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase277 V AC
0.75 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase120 V AC
0.75 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
1 HP
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
14 AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
M2,5
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
3.5 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
10 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.15 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Startapparater (EG000017) / Kambrytere (EC002611)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Type bryter
Trinnbryter
Poltall
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
500 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
10 Amp
Antall bryterposisjoner
3
Med 0 (av)-posisjon
Nei
Retur i 0-posisjon
Nei
Apparatkonstruksjon
Innfellingselement
Bredde i antall modulmellomrom
0
Egnet for gulvmontering
Nei
Egnet for frontmontering
Ja
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Nei
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Komplett apparat i kapsling
Nei
Utførelse av betjeningselement
Knapp
Frontskiltstørrelse
30x30 mm
Verneklasse (IP) forside
IP65
NEMA beskyttelsesgrad front
Andre

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Dimensjoner

115X342
115X350
Key operation lock mechanism
115X073
Door drilling dimensions
Drilling dimensions: either 16.2 mm = without reduction ≙ RMQ16 or 22.3 mm = with reduction ≙ RMQ Titan