Gamme de livraison

Gamme
Commutateurs de commande
Identificateur de type
TM
Fonction de base
Commutateurs à gradins
avec manette noire et plastron
Contacts
3
Nombre de gradins
3 crans 60°
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré avec fixation centrale
000Z081
Schéma
115S281-2
Angles de rotation
60 °
Comportement de coupure
à accrochage
sans position « 0 »
Numéro de traitement
8230
N° de plastron
115K181
plastron
1-3
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
10 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Nombre de galettes
2 Galette(s)

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Commutateurs de commande selon IEC/EN 60947-5-1
Contacts auxiliaires à manœuvre positive d'ouverture selon IEC/EN 60947-5-1
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
4000 V AC
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
500 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
10 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
10 A gG/gL
Pouvoir de coupure
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
0.15 W
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit électrique auxiliaire sous Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 1 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
1200
Tension alternative AC-21ACourant assigné d'emploi interrupteur400 V 415 V [Ie ]
10 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x 1,0
2 x 1,0 mm2
souple
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Vis de raccordement
M2,5
Couple de serrage vis de raccordement
0.4 Nm
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
300 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A300
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
0.33 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
0.75 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés277 V AC
0.75 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés120 V AC
0.75 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
1 HP
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
14 AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
M2,5
Sections raccordables Couple de serrage
3.5 lb-in

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
10 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0.15 W
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
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Commutateurs basse tension (EG000017) / Interrupteur (EC002611)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Commutateur de commande (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
type d'interrupteur
commutateur multi-positions
nombre de pôles
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
500 V
courant permanent nominal (Iu)
10 A
nombre de positions de commutation
3
avec position 0
non
avec retour automatique à la position 0
non
type de construction de l'appareil
appareil encastré
largeur en nombre de modules
0
convient pour montage au sol
non
adapté à une fixation frontale
oui
adapté à un montage en distributeur
non
adapté à un montage intermédiaire
non
appareil complet dans un boîtier
non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
taille du panneau frontal
30 x 30 mm
classe de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA), façade
autre

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Encombrements

115X342
115X350
Dispositif de commande par clé
115X073
Dimensions de perçages, porte
Dimensions de perçage au choix : 16,2 mm = sans réduction ≙ RMQ16 ; 22,3 mm = avec réduction ≙ RMQ Titan