Dodavatelský program

Sortiment
Ovládací spínače
Označení typu
TM
Základní funkce
Stupňový přepínač
s černou pákou a čelním štítkem
Kontakty
3
Počet stupňů
3 stupňový 60°
Stupeň krytí
Vpředu IP65
Provedení
Centrální montáž
000Z081
Značka zapojení
115S281-2
Spínací úhel
60 °
Reakce při sepnutí
s aretací
bez polohy 0
Číslo vyřízení
8230
Čelní štítek
115K181
Čelní štítek
1-3
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
3 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
10 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Počet modulů
2 Modul(y)

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, CSA, UL
Ovládací spínače podle ČSN/EN 60947-5-1
Pomocné spínače podle ČSN/EN 60947-5-1
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaotevřený
-25 - +50 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
4000 V AC
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
500 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
10 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
10 A gG/gL
Spínací výkon
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
0.15 W
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu pomocnou proudovou dráhu při Ie (AC-15/230 V)
0.15 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 1 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
1200
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
3 kW
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x 1,0
2 x 1,0 mm2
Jemně slaněný vodič
1 x 1,5
2 x 1,5 mm2
Připojovací šrouby
M2,5
Kroutící moment připojovacího šroubu
0.4 Nm
Výkonové parametry schválených typů
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
300 V AC
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Hlavní dráhy vodičůVšeobecné použití
10 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyGeneral Use [IU]
10 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyPilot Duty
A 300
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový120 V AC
0.33 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový240 V AC
0.75 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový277 V AC
0.75 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový120 V AC
0.75 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový240 V AC
1 HP
Připojovací průřezyjeden vodič / vodič s jemnými dráty s koncovou dutinkou
14 AWG
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
M2,5
Připojovací průřezyutahovací moment
3.5 lb-in

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
10 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0.15 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Control switch (EC002611)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Control switch (ecl@ss10.0.1-27-37-14-14 [ACN998011])
Type of switch
Level switch
Number of poles
1
Max. rated operation voltage Ue AC
500 V
Rated permanent current Iu
10 A
Number of switch positions
3
With 0 (off) position
No
With retraction in 0-position
No
Device construction
Built-in device
Width in number of modular spacings
0
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
Yes
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Complete device in housing
No
Type of control element
Toggle
Front shield size
30x30 mm
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA), front side
Other

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
UL report applies to both US and Canada
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type: –

Rozměry

115X342
115X350
Ovládání klíčem
115X073
Rozměry otvorů dveří
Rozměry otvorů: 16,2 mm = bez redukce ≙ RMQ16; 22,3 mm = s redukcí ≙ RMQ Titan