000648 DILER-22(TVC100)

Вспомогательный контактор; 2 замыкающий контакт + 2 размыкающий контакт; перем. ток (AC)
Eaton Каталог №
XTRM10A22E6
Вспомогательный контактор, Ассортимент: Мини-контакторы DILER, Применение: Вспомогательный контактор, Описание: с принудительно ведомыми контактами, Техника присоединения: Винтовые клеммы, Расчетный рабочий ток обычный термический ток, 1-полюсный разомкнут при 50 °C: Ith =Ie= 10 A, Расчетный рабочий ток AC-15 220 В 230 В 240 В: Ie= 6 A, 380 В 400 В 415 В: Ie= 3 A, Назначение контактов Замык. = замыкающий контакт: 2 замык, Назначение контактов Разм. = размыкающий контакт: 2 разм., Кодовое число/исполнение комбинаций кодовое число: 22E, Применяемое для: …DILE, Управляющее напряжение: 100 V 50 Hz, 100 - 110 V 60 Hz, Род тока: перем. ток/пост. ток: Питание перем. тока, Класс защиты: IP20, указания: Коммутирующие элементы согласно EN 50011., Обозначение соединений катушки в соответствии с EN 50005., Стандарты и положения: IEC/EN 60947, EN 60947-5-1, VDE 0660, UL, CSA