Программа поставок

Применяемое для
PS4-150
PS4-200
PS4-300

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
0 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

PLC's (EG000024) / Accessories for controls (EC002584)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Логические управляющие системы / Programmable logic control (SPS) / Programmable logic control (SPS, accessories) (ecl@ss10.0.1-27-24-22-92 [AFR333003])
Type of electrical accessory
Battery/accumulator
Type of mechanical accessory
Other