Program dostaw

Funkcja podstawowa
Akcesoria
Akcesoria
kabel jednożyłowy z włókna szklanego
Płaszcz
PVC
Konstrukcja (wymiary zewnętrzne)
0,5 x 3,9 ⌀ x 914 mm
Stosowane do
Stosowane do
6235A-6501
13100A…
13106A…

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+105 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Data and telecommunication (EG000037) / Akcesoria/części do technologii światłowodowej (EC002609)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Connection devices / Fibre optic installation technique (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-40 [AEI688006])
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Aprobaty

Product Standards
none