Leveringsprogramma

Producttype
Wip
Drukknopcompatibiliteit
55 mm (universeel)
Tuimelaar
2-voudig
Kleur
Helder wit

Technische gegevens ETIM 7.0

Installatieschakelaarprogramma's (EG000013) / Bedieningselement /centraalplaat schakelmateriaal (EC000011)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Installatieschakelaarprogramma / Afdekking voor schakelaar knop dimmer (ecl@ss10.0.1-27-14-40-02 [AKN686014])
Uitvoering
Tweedelige wip
Opdruk/indicatie
Zonder opdruk
Aftastsymbool / barrièrevrij
Nee
Gebruik
Aan-/uit-schakelaar
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
Ja
Bevestigingswijze
Klembevestiging
Controlevenster/verlicht
Nee
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
Thermoplast
Halogeenvrij
Ja
Oppervlaktebescherming
Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte
Glanzend
Kleur
Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar)
9010
Met indicatieveld
Nee
Met verwisselbare lens/symbool
Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
IP20
Slagvastheid
IK00