Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
basisfunksjon tilbehør
Kontaktelementer
Tilbehør
hjelpekontakt
Tilbehør
normal hjelpekontakt, utløserhjelpekontakt
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM1/2/3/4
Frittstående/komplett enhet
Komponent
Beskrivelse
Cage-Clamp er et regisrert varemerke for firmaet Wago Kontakttechnik, Minden, Tyskland
Tilkoblingsteknikk
Cage Clamp
feste
Frontinnfesting
Kapslingsklasse
IP20
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
PN1(-4), 2(-4), 3(-4)
N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4)
Kontaktblokk-konfigurasjon
Å = åpner
1 Å
Anvisning
= Sikkerhetsfunksjon, ved hjelp av positiv åpning etter IEC/EN 60947-5-1
Vei for betjeningsdelen og betjeningsstyrken iht. DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1
Tvangsåpningsvei [mm]
4.8
maksimal vei [mm]
5.7
Minimumskraft for positiv åpning [N]
15
Tilkoblingstype
enkelkontakt
beskrivelse utløserhjelpekontakt HIA
Generell utløserindikator "+" ved utløsning fra spenningsutløser, overlastutløser, kortslutningsutløser samt ved innsats av jordfeilvern gjennom feilstrøm.
Bruk med effektbryter størrelse NZM1, 2, 3: En utløserhjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM4: Opp til to utløserhjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Det er mulig med vilkårlige kombinasjoner av hjelpekontakttyper.
Ikke i kombinasjon med lastbryter PN…
merking i bryteren: HIA.
Merking i FI-blokk: HIAFI.
Ved bruk av utløserhjelpekontakter i FI-blokk arbeider åpnerkontakten som lukker og lukkerkontakten som åpner.
beskrivelse normal hjelpekontakt HIN
Kobler med hovedkontaktene. Overtar signal- og låseoppgaver.
Bruk med effektbryter størrelse NZM1: En normal hjelpekontakt kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM2: Opp til to normale hjelpekontakter kan smekkes inn i effektbryterne.
Bruk med effektbryter størrelse NZM3: Opp til tre normale hjelpekontakter kan smekkes inn i effektbryterne.
Det er mulig med vilkårlige kombinasjoner av hjelpekontakttyper.
merking i bryteren: HIN.
Ved kombinasjon med fjernstyrt drift NZM-XR... kan høyre monteringsplass normal hjelpekontakt HIN kun utstyres med enkeltkontakter.
Tilkoblingsteknikk
Cage Clamp
Merknader

Det følgende kan klipses på bryterne:

  • NZM1: a standard auxiliary contact
  • NZM2: up to two M22-(C)K… standard auxiliary contacts
  • NZM3: up to three M22-(C)K… standard auxiliary contacts
  • NZM4: up to three M22-(C)K… standard auxiliary contacts

Alle kombinasjoner av hjelpekontakttypene er mulig:

Merking på bryter: HIN

I kombinasjon med ekstern operatør NZM‐XR… bare enkle kontakter kan monteres på enkelte steder på standard hjelpekontakt.

NZM2: Bare én kontakt kan monteres på venstre side av standard hjelpekontakt.

NZM3: Bare én kontakt kan monteres på standard hjelpekontakt.

NZM4: Bare én kontakt kan monteres på høyre side av standard hjelpekontakt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC 60947-5-1
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 5 x 106
Aktiveringsfrekvens [Bryteroperasjoner/h]
≦ 3600
Aktiveringskraft
≦ 5 N
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
-25 - +70 °C
Mekanisk støtmotstand i henhold til IEC 60068-2-27 Støtvarighet 11 ms, halvsinusformet
> 30 g
Klemmekapasitetentrådet
0.75 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetflertrådet
0.5 - 2.5 mm2
Klemmekapasitetfintrådet med klemring
0.5 - 1.5 mm2
Strømbaner
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6000 V AC
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
500 V
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Feilkoblingssikkerhetved 24 V DC/5 mA [HF]
< 10-7 (i.e. 1 failure to 107 operations) Feilhyppighet
Feilkoblingssikkerhetved 5 V DC/1 mA [HF]
< 5 x 10-6 (i.e. 1 failure in 5 x 106 operations) Feilhyppighet
maks. kortslutningsinnretningSikringsløs
PKZM0-10/FAZ-B6/1 Type
maks. kortslutningsinnretningSmeltesikring [gG/gL]
10 A
Brytekapasitet
Nominell strøm [Ie]AC-15 115 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15220 V 230 V 240 V [Ie]
6 A
Nominell strøm [Ie]AC-15380 V 400 V 415 V [Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]AC-15 500 V [Ie]
2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 24 V [Ie]
3 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 42 V [Ie]
1.7 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 60 V [Ie]
1.2 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 110 V [Ie]
0.8 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 220 V [Ie]
0.3 A
Levetid, elektriskAC-15230 V/0,5 A [Bryteroperasjoner]
1.6 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/1,0 A [Bryteroperasjoner]
1 x 106
Levetid, elektriskAC-15230 V/3.0 A [Operasjoner]
0.7 x 106
Levetid, elektriskDC-1312 V/2.8 A [Operasjoner]
1.2 x 106
Hjelpekontakt
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning [Ue]
500 V AC
Måledriftsspenning [Ue]Måledriftsspenning maks. [Ue]
220 V DC
konvensjonell termisk strøm [Ith = Ie]
4 A
Nominell strøm [Ie]Avvikende nominell strømved bruk av hjelpekontakt for effektbryter NZM
M22-(C)K10(01)M22-CK11(02)(20)XHIV
bei AC = 50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom          
  AC-15115 V Ie A 4 4 4
   230 V Ie A 4 4 4
   400 V Ie A 2 - 2
   500 V Ie A 1 - 1
  DC-13 24 V Ie A 3 3 3
   42 V Ie A 1.7 1 1.5
   60 V Ie A 1.2 0.8 0.8
   110 V Ie A 0.6 0.5 0.5
   220 V Ie A 0.3 0.2 0.2
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
1 kA
Kortslutningsvern maks. smeltesikring
10 A gG/gL
Kortslutningsvern maks. automatiske kretsbrytere
FAZ-B6/B1 A
Koblingstider

Faseforskyvningstid foran for HIV i forhold til ovedkontaktene ved inn- og utkobling

(Koblingstider ved manuell betjening):

NZM1, PN1, N(S)1: ca. 20 ms

NZM2, PN2, N(S)2: ca. 20 ms

NZM3, PN3, N(S)3: ca. 20 ms

NZM4, N(S)4: ca. 90 ms, HIV forskyves vedAvkoble ikkefor.

Klemmekapasiteten-/fintrådet, med klemring
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
6 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.11 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss13-27-37-13-02 [AKN342018])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
0
Antall NC-kontakter
1
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
6
Type strømtilkobling
Tilkobling med fjærklemme
Modell / utførelse
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
012528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
UL/CSA Type: -