Leveringsprogram

Tilbehør
Generelt tilbehør
basisfunksjon tilbehør
Festeadapter
5 x M20-utstansinger
Kapslingsklasse
IP53
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
kan brukes for
M22…
kan brukes for
Max. 3 contacts
Fixing adapters built-in

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947
VDE 0660
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Kapslingsklasse
IP53
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +70 °C
Monteringsposisjon
etter ønske

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C
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
På forespørsel
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
Ikke relevant.
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
Startapparater (EG000017) / Festebrakett for betjeningsmateriell (EC001020)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Adapter for command devices (ecl@ss10.0.1-27-37-12-26 [AKF044014])
Innfellingsdiameter
22 Millimeter
Antall innbyggingsapparater
3