116307 EU5C-SWD-CAN
Passerelle, SmartWire-DT, 99 participants SWD pour CANopen
Passerelle SmartWire-DT permettant le raccordement au bus de terrain et l'alimentation des participants SmartWire-DT et de l'appareillage. Raccordement à CANopen (esclave) par connecteur SUB-D 9 pôles. Reconnaissance automatique du débit entre 10Kbit/s et 1 Mbit/s. Réglage de la plage d'adresses 1 - 32. Raccordement jusqu'à 99 participants SmartWire-DT.
Gamme de livraison
Gamme
coordinateurs SmartWire-DT
Fonction
pour le raccordement au bus de terrain CANopen®
Brève description
Raccordement du système de communication SmartWire-DT aux bus de terrain industriels. Alimentation des participants SWD et de l'appareillage
Description
Passerelle SmartWire-DT permettant le raccordement de 99 participants SWD au bus de terrain et l'alimentation des participants SWD et de l'appareillage électrique.
Le raccordement à CANopen® est réalisé par le connecteur mâle SUB D 9 pôles en tant qu'esclave.
Reconnaissance automatique de la vitesse de transmission de 10 kbit/s à 1 Mbit/s.
Plage d'adresses est réglable de 1 à 32.
La passerelle est dotée d'une interface série de diagnostic séparée (RJ45).
Le raccordement à CANopen® est réalisé par le connecteur mâle SUB D 9 pôles en tant qu'esclave.
Reconnaissance automatique de la vitesse de transmission de 10 kbit/s à 1 Mbit/s.
Plage d'adresses est réglable de 1 à 32.
La passerelle est dotée d'une interface série de diagnostic séparée (RJ45).
Accessoires
Raccordement jusqu'à 99 participants SWD.
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 61131-2
EN 50178
EN 50178
HomologationsHomologations
UL
CSA
CSA
HomologationsAgréments pour l'équipement des navires
BV
LRS
LRS
Encombrements (L x H x P)
35 x 90 x 127 mm
Poids
0.16 kg
Facilité de montage et gain de place
Fixation sur profilé chapeau IEC/EN 60715, 35 mm ou fixation par vis à l'aide de pattes de montage ZB4-101-GF1 (accessoires)
Position de montage
Quelconque
Résistance mécanique
Degré de protection (IEC/EN 60529, EN50178, VBG4)
IP20
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Amplitude constante de 3,5 mm
5 - 8.4 Hz
Vibrations (IEC/EN 61131-2:2008)Accélération constante de 1 g
8.4 - 150 Hz
Tenue aux chocs (IEC/EN 60068-2-27) de forme demi-sinusoïdale, 15 g/11 ms
9 Chocs
Chute et culbute (IEC/EN 60068-2-31) [Hauteur
de
chute]
50 mm
Chute libre, appareil emballé (IEC/EN 60068-2-32)
0.3 m
Compatibilité électromagnétique (CEM)
Catégorie de surtension
II
Degré de pollution
2
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge dans l'air (niveau 3)
8 kV
Décharges électrostatiques (IEC/EN 61131-2:2008)Décharge au contact (niveau 2)
4 kV
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)80 - 1000 MHz
10 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)1.4 - 2 GHz
3 V/m
Champs électromagnétiques rayonnés (IEC/EN 61131-2:2008)2 - 2.7 GHz
1 V/m
immunité aux perturbations radioélectroniques
EN 55011 classe A
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble d'alimentation
2 kV
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble de bus de terrain
1 kV
Transitoires rapides en salves (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3, Burst)Câble SmartWire-DT
1 kV
Ondes de choc (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 1, Surge)Câble d'alimentation
0,5 kV
Perturbations conduites (IEC/EN 61131-2:2008, niveau 3)
10 V
Conditions de fonctionnement
Résistance climatiqueRésistance climatique
selon IEC 60068-2
Résistance climatiqueTempérature ambianteEn service [ϑ]
-25 - +55 °C
Résistance climatiqueTempérature ambianteStockage [ϑ]
-40 - +70 °C
Conditions atmosphériquesHumidité relative, sans condensation (IEC/EN 60068-2-30)
5 - 95 %
Conditions atmosphériquesPression de l'air (service)
795 - 1080 hPa
Tension d'alimentation UAux
Tension assignée d'emploi [UAux]
24 V DC (-15/+20%) V
Ondulation résiduelle de la tension d’entrée
≦ 5 %
Protection contre l'inversion de polarité
oui
Courant max. [Imax]
3 A
Tenue aux courts-circuits
non, fusible externe FAZ-Z3
Puissance dissipée [P]
en moyenne : 1 W
Séparation galvanique
Non
Tension assignée d'emploi des participants 24 V CC
typ. UAux - 0.2 V
Tension d'alimentation UPow
Tension d’alimentation [UAlimentation]
24 V DC (-15/+20%) V
Ondulation résiduelle de la tension d’entrée
≦ 5 %
Protection contre l'inversion de polarité
oui
Courant assigné [I]
0.6 A
Protection contre les surcharges
oui
Courant à l'enclenchement/durée
12.5 A/6 ms A
Puissance dissipée sous 24 V DC
3,8 W
Séparation galvanique entre UPow et la tension d'alimentation SmartWire-DT 15 V
Non
Tolérance aux microcoupures
10 ms
Délai de répétition
1 s
Affichage d’état
oui LED
Tension d'alimentation Smartwire-DT
Tension assignée d'emploi [Ue]
14,5 ± 3 % V
Courant max. [Imax]
0.7 A
Tenue aux courts-circuits
Oui
Raccordement tensions d'alimentation
Mode de raccordement
Bornes Push-In
Conducteur à âme massive
0,2 - 1,5 mm2
Conducteur souple avec embout
0,25 - 1,5 mm2
UL/CSA âme massive ou multibrin
24 - 16 AWG
Interface SmartWire-DT
Type de participant
SmartWire-DT maître
Nombre participant SmartWire-DT
99
Vitesse
125
250 kBd
250 kBd
Affichage d’état
LED SmartWire-DT maître : rouge/vert
LED de configuration : rouge/vert
LED de configuration : rouge/vert
Raccordements
Connecteur mâle, 8 pôles
Connecteur
Connecteur plat SWD4-8MF2
Interface bus de terrain
Type de participant
Esclave CANopen®
Protocole
CANopen®
Données d'entrée max.
128 Octet
Données de sortie, max.
128 Octet
VitesseVitesse
jusqu'à 1 MBit/s
VitesseDéfinition de la vitesse de transmission (baud rate)
Automatique
Adresses participants
2 … 32
Paramétrage adresses
viaCodeur DIP
Affichage d'état interface [polychrome]
CAN LED
Résistance de terminaison
commutable par interrupteur DIP
Technique de raccordement au bus de terrain
1 x connecteur mâle SUB-D, 9 pôles
séparation galvanique
oui
Caractéristiques techniques dans le Catalogue en ligne
Autres caractéristiques techniques (catalogue à feuilleter)
Dans le cas de raccordement de contacteurs ayant une consommation totale >3 A, il faut impérativement utiliser un module d'alimentation EU5C-SWD-PF1/2.
Dans le cas de raccordement de modules SWD ayant une consommation totale > 0,7 A, il faut impérativement utiliser un module d'alimentation EU5C-SWD-PF2.
Dans le cas de raccordement de modules SWD ayant une consommation totale > 0,7 A, il faut impérativement utiliser un module d'alimentation EU5C-SWD-PF2.
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
0 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
1 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+55 °C
Degré de protection
IP20
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Commande industrielle API (EG000024) / Bus de terrain, périphérie déc. - module de communication (EC001604)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Commande / Bus de terrain, périphérique décentralisé / Bus de terrain, périquérique décentralisé - module de communication (ecl@ss10.0.1-27-24-26-08 [BAA073013])
tension d'alimentation CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation DC
20.4 - 28.8 V
type de tension d’alimentation
DC
protocole pris en charge pour TCP/IP
non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
non
protocole pris en charge pour CAN
oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
non
protocole pris en charge pour ASI
non
supporte le protocole KNX
non
supporte protocole Modbus
non
protocole pris en charge pour Data-Highway
non
supporte le protocole DeviceNet
non
protocole pris en charge pour SUCONET
non
protocole pris en charge pour LON
non
protocole pris en charge pour SERCOS
non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
non
standard radio Bluetooth
non
standard radio WLAN 802.11
non
standard radio GPRS
non
standard radio eGPRS
non
standard radio GSM
non
standard radio LTE
non
standard radio UMTS
non
maître IO-Link
non
composants système
oui
indice de protection (IP)
IP20
avec séparation de potentiel
non
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
non
montage possible sur barres profilées
oui
montage mural/direct possible
oui
encastrement frontal possible
non
montage sur rack possible
non
adapté aux fonctions de sécurité
oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
non
matériel associé (Ex ib)
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
35 mm
hauteur
90 mm
profondeur
127 mm
Homologations
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
2324643
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
-
(Web)
Fichiers DWG
fichiers edz
Fichiers step
-
(Web)
-
Actif(PDF, 06/2021, multilingual)
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center