206913 V-M50
Kabelová průchodka, M50, RAL 7035, IP68
Kabelová průchodka, přívod vedení=M50, průměr otvoru (vrtání)=50,5mm, použití kabel NYM/NYY, 4žilová=NYM 4x35/5x25 mm² , stupeň krytí IP68 do 5 bar (30min), polyamid, bez obsahu halogenů, RAL 7035, s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením v tahu, požární třída V2 podle UL94
Dodavatelský program
Product range
General switchboard accessories
Příslušenství
uspořádání kabelů
Vstup pro kabel
M50
Hole diameter
50,5 mm
Vnější průměr vedení
21 - 35 mm
Example of application: NYM/NYY cable, 4-core
NYM 4 x 35/5 x 25 mm2
Popis
Požární třída V2 podle UL94
s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Materiál
Polyamid
Bez obsahu halogenů
Bez obsahu halogenů
Vlastnosti povrchu
RAL 7035
Informace k rozsahu dodávky
s pojistnou maticí a integrovaným odlehčením tahu
Stupeň krytí
IP68 až 5 bar (30 min)
Technická data
Všeobecně
Stupeň krytí
IP68 až 5 bar (30 min)
Materiál
Materiál
Polyamid
Bez obsahu halogenů
Bez obsahu halogenů
barva
ŠEDÁ, RAL 7035
Odolný proti teplotám
-20 °C - 100 °C, krátkodobě až cca 120 °C
Chemická odolnost
Odolné proti: aceton, benzín, benzen, motorová nafta, tuky, oleje, rozpouštědla pro barvy a laky
Danger of stress fracture
low
Flame retardant
Glow wire test 750 °C according to EN 60695-2-11
Požární třída podle UL94
V2
Technická data podle ETIM 7.0
Cable and wire entry systems (EG000009) / Cable gland (EC000441)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Connection devices / Screwed cable gland (electr.) (ecl@ss10.0.1-27-14-44-32 [AFR797003])
Thread type
Metric
Nominal thread size metric/PG
50
Nominal thread size inch/gas pipe thread
Other
Pitch thread
1.5 mm
Thread length
14 mm
Wrench width
55 mm
Hexagon angular dimension
0 mm
Suitable for cable diameter
21 - 35 mm
Material
Plastic
Material quality
Polyamide (PA)
Surface protection
Untreated
Halogen free
Yes
Glass-fibre reinforced
No
Degree of protection (IP)
IP68
Shock resistant
Yes
Colour
Light grey
RAL-number
7035
Bend radius protection/trumpet flare
No
With locknut
Yes
Snapping in opening
No
Model
Straight
Multi seal area
No
Flat cable coupling
No
With strain relief
Yes
Type of sealing
Cut-out ring
Separable screw gland
No
Working temperature
-20 - 120 °C
Explosion-tested version
No
For Ex-zone gas
None
For Ex-Zone dust
None
For armoured cable
No
EMC-version
No
Screened
No
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center